IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP6501AGF | Demoboard EV6501AGF-00B

2.5A, 35V Bipolar Stepper Motor Driver Evaluation Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The MP6501AGF demo board is a customizedevaluation board for a stepper motor driver witha built-in micro-stepping translator.The MP6501AGF demo board operates from asupply voltage of up to 35V and delivers motorcurrent up to 2.5A. It operates a bipolar steppermotor in full-, half-, quarter-, eighth-, andsixteenth- step modes by setting the MS3, MS2,and MS1. The input control signals andreference voltage are applied through theconnector or generated on the board.

Eigenschaften

  • Wide 8V to 35V Input Voltage Range
  • Up to 2.5A Programmable Output Current
  • Full-, Half-, Quarter-, Eighth- and Sixteenth-Step modes
  • Adjustable Mixed Decay Ratio or AutomaticDecay
  • OCP, OVP, and OTP
  • Control Signals Generated by On-Board
  • USB Microcontroller or Supplied Externally

Typische Anwendungen

  • Printers
  • General Bipolar Stepper Drivers

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm, 8, 21.26 mm
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Poles
Länge21.26 mm
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Betätigungskraft600 g
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, –, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
Verfügbarkeit prüfen