| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 5-60 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV6528-R-00A is an evaluation board for the MP6528GR, an H-bridge gate driver. The EV6528-R-00A operates from a supply voltage of up to 60V. It is configured to drive two half-bridges consisting of four N-channel power MOSFETs. The driving control signals are generated by the external controller, such as MCU, FPGA, etc.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61304011121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 40 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | Beutel | |
![]() | 450301014042 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | 0.5 | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61304011121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 450301014042 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|