| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 4.5-45 V |
| Ausgang 1 | 2.5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV6545-F-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MP6545, a three-phase power stage. It can be used to drive brushless DC (BLDC) motors and other loads.The MP6545 can operate from a supply input voltage (VIN) of up to 45V, and can deliver load currents up to 2.5A per phase.The MP6545 has separate high-side (HS) and low-side (LS) input pins for each output pin. The input control signals can be generated on the board or can come from an external controller via the connector on the board.The MP6545 is available in a TSSOP-28EP package. It is recommended to read the MP6545 datasheet before making any changes to the EV6545-F-00A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 1.6 | – | |||
![]() | 418121270808 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | 8 | 21.26 | nicht spezifiziert |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206120 | SPEC | ||
![]() | 418121270808 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|