| Topologie | Motor Drive |
| IC-Revision | 01 |
MOTOR DRIVER
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 1.25 | 0.5 | – | 2 | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 418121270806 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | 6 | 16.18 | nicht spezifiziert | 600 | – | Tape and Reel | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207103 | SPEC | ||
![]() | 418121270806 | SPEC | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|