| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 4.5-35 V |
| Ausgang 1 | 2.5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV6601-U-00A is an evaluation board forthe MP6601, a stepper motor driver withparallel inputs and current regulation.The EV6601-U-00A operates from a supplyvoltage of up to 35V and can deliver motorcurrent up to 2.5A. It can operate a bipolarstepper motor in full-, half- and quarter- stepmodes by setting corresponding inputs. Theinput control signals for the MP6601 are appliedthrough the connectors or generated on board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 418121270806 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | 6 | 16.18 | nicht spezifiziert |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 418121270806 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|