IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MP86901A | Demoboard EV86901-L-01A

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung28 V
Ausgang 124 V / 12 A
IC-Revision1.01

Beschreibung

The MP86901A is a monolithic half-bridge with built-in internal power MOSFETs and gate drivers. It achieves 12A of continuous output current over a wide input supply range.Integration of the driver and MOSFETS results in high efficiency due to optimal dead time and parasitic inductance reduction.This very small 3mm x 3mm TQFN device can operate from 100kHz to 2MHz.This device works with tri-state output controllers. It also comes with a general-purpose current sense and temperature sense.The MP86901A is ideal for notebook applications where efficiency and small size are a premium.

Eigenschaften

FEATURESWide Operating Input RangeCompliant to Intel DrMOS V4.0 Spec.12A Output CurrentAccepts Tri-State PWM SignalBuilt-In Switch for bootstrapCurrent SenseTemperature SenseCurrent Limit ProtectionOver Temperature ProtectionFault Reporting: OC and OTUsed for Multi-Phase OperationAvailable in TQFN-13 (3mmx3mm) PackageAPPLICATIONSNotebook Core VoltageGraphic Card Core RegulatorsPower Modules

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(nH)
LR
(nH)
IR
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypPolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0.7 1.6 Tape and Reel
7443081015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität 150 150 38 67 75 0.29 60 MnZn 2 7.8 9.4
416131160806SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm 6 1.27 6 8.79 Ja 500 Tape and Reel
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 0.5 800 SPDT Lose
61300821021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 8 2.54 Dual Stiftleiste Abgewinkelt 10.16 Beutel
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 10.16 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
7443081015SPEC
416131160806SPEC
450301014042SPEC
61300821021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(nH)
LR
(nH)
IR
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypPolesL
(mm)
DampfphasenprozessBetätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster