| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 28 V |
| Schaltfrequenz | 100 kHz |
| Ausgang 1 | 24 V / 25 A |
| IC-Revision | 1.01 |
The MP86901C is a monolithic half-bridge with built-in internal power MOSFETs and gate drivers. It achieves 25A of continuous output current over a wide input supply range.Integration of the driver and MOSFETS results in high efficiency due to optimal dead time and parasitic inductance reduction.This very small 3mm x 4mm FC-TQFN device can operate from 100kHz to 2MHz.This device works with tri-state output controllers. It also comes with a general-purpose current sense and temperature sense.The MP86901C is ideal for notebook applications where efficiency and small size are a premium.
Wide Operating Input RangeCompliant to Intel DrMOS V4.0 Spec.25A Output CurrentAccepts Tri-State PWM SignalBuilt-In Switch for bootstrapCurrent SenseTemperature SenseCurrent Limit ProtectionOver Temperature ProtectionFault Reporting: OC and OTUsed for Multi-Phase OperationAvailable in TQFN-21 (3mmx4mm) Package
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | 27 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | 1.6 | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 7443081015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 150 | 38 | 67 | 75 | 0.29 | 60 | MnZn | 2 | – | – | 7.8 | – | – | – | 9.4 | – | – | – | – | ||
![]() | 416131160806 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1.27 | – | – | – | – | 6 | 8.79 | Ja | 500 | – | Tape and Reel | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | |
![]() | 61300821021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 8 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Abgewinkelt | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 8 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Gerade | – | 10.16 | – | – | – | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 7443081015 | SPEC | |
![]() | 416131160806 | SPEC | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 61300821021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|