Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4-22 V |
Ausgang 1 | 1.2 V |
IC-Revision | 1.0 |
The EV8758H-L-00A is used for demonstratingthe performance of MP8758H, a fully-integrated,high efficiency, synchronous step-down switchmode converter. MP8758H provides up to 10Acontinuous output current over a wide inputsupply range with constant-on-time control forfast loop response
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744325120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.2 | 32.6 | 12 | 25 | 1.8 | 75 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|