| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
The MP8796B is a fully integrated, PMBuscompatible, high-frequency, synchronous buck converter. The MP8796B offers a very compact solution that achieves up to 30A of output current per phase with excellent load and line regulation over a wide input supply range. The MP8796B operates at high efficiency over a wide output current load range.The PMBus interface provides converter configurations and key parameter monitoring.The MP8796B adopts MPS’s proprietary, multiphase constant-on-time (MCOT) control, which provides fast transient response and eases loop stabilization. The MCOT control scheme also allows multiple MP8796B devices to be connected in parallel with excellent current sharing and phase interleaving for high-current applications.Fully integrated protection features include over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), under-voltage protection (UVP), and over-temperature protection (OTP).The MP8796B requires a minimal number of readily available, standard external components, and is available in a TQFN-25 (4mmx5mm) package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | Montageart | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 744316100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5040 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 5.5 | 5.3 | 4 | – | 1 | 14.8 | 5.5 | 11.5 | 4.75 | 158 | Superflux | 5.225 | SMT | – | – | – | ||
![]() | 744316220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5040 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 5.5 | 5.3 | 4 | – | 2.2 | 9.2 | 3.5 | 7.5 | 11.3 | 108 | Superflux | 12.43 | SMT | – | – | – | ||
![]() | 744316330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5040 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 5.5 | 5.3 | 4 | – | 3.3 | 7.1 | 2.75 | 5.8 | 18.5 | 66 | Superflux | 20.35 | SMT | – | – | – | ||
![]() | 744373240056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.45 | 4.06 | 1.8 | – | 0.56 | 7.9 | 6.7 | 13 | – | 104 | – | 16 | SMT | – | – | – | ||
![]() | 744373340047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 5.7 | 5.2 | 1.8 | – | 0.47 | 11.5 | 9.6 | 19.8 | – | 95 | – | 8.6 | SMT | – | – | – | ||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 744316100 | SPEC | |
![]() | 744316220 | SPEC | |
![]() | 744316330 | SPEC | |
![]() | 744373240056 | SPEC | |
![]() | 744373340047 | SPEC | |
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | Montageart | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|