IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MP8843

6V, 3A, Synchronous, Step-Down Switcher with I2C Interface

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-6 V
Ausgang 11.1 V / 3 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EV8843-G-00A is used for demonstrating the performance of MP8843, a highly integrated, high frequency, synchronous, step-down switcher with I2C control interface. MP8843 supports up to 3A current from a wide input supply range of 2.5V to 6V with excellent load and line regulation. Constant-on-time (COT) control provides fast transient response, high light-load efficiency and easy loop stabilization. The I2C interface allows for communication interface speed up to 3.4Mbps. It controls the output voltage on the fly from 0.6V to 1.1V with 3.9mV voltage steps and it also controls the output voltage transition slew rate. The interface also allows for the selection of power-save mode to meet different application requirements. Protection features include internal soft-start, over-current protection, and over-temperature protection. MP8843 is available in 2mmx2mm 12-pin QFN package

Eigenschaften

  • Wide Input Range from 2.6V to 6V
  • Up to 3A of Continuous Current
  • 55mΩ and 35mΩ Internal Power MOSFET
  • High-Speed I2C Communication Interface up to 3.4MHz
  • I2C Programmable Output Voltage from 0.6V to 1.1V for Direct VOUT Sense
  • VOUT Range Extendable by Adding External Feedback Resistor
  • Programmable Switching Frequency from 1MHz to 2MHz
  • Programmable Voltage Transition Slew Rate
  • I2C Selectable Power Save Mode
  • External and I2C-Controlled Power Good Indicator
  • Internal Soft Start (SS)
  • Short-Circuit Protection (SCP) with Latch-Off
  • Thermal Shutdown
  • Available in a QFN-12 (2mmx2mm) Package

Typische Anwendungen

  • •Storage Drives
  • •Portable Instruments
  • •Battery-Powered Devices
  • •Small/Handheld Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 6.2 6.5 12.5 27 89 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster