Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 7-36 V |
Ausgang 1 | 5 V / 5 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EV9447-L-00A is an evaluation board forthe MP9447, a high-efficiency step-downregulator with integrated power MOSFETs.MP9447 offers a very compact solution toachieve a 5A, continuous-output current over awide input-supply range with excellent load andline regulation. It also provides fast transientresponse and good stability for wide inputsupplyand load range.The EV9447-L-00A is a fully assembled andtested evaluation board. It generates a +5Voutput voltage at load current up to 5A from a7V to 36V input range. Switching frequency isset at 500kHz.
Wide 7V-to-36V Operating Input Range
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443251000 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 9.5 | 4 | 8.5 | 16.3 | 21 | Superflux | 17.93 | 7.6 | ||
![]() | 7443321000 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 10 | 9.6 | 9.1 | 11.3 | – | 29 | Ferrite | 16.7 | 7.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443251000 | SPEC | |
![]() | 7443321000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | LR (µH) | Muster |
---|