Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 8-95 V |
Schaltfrequenz | 1000 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 1 A |
IC-Revision | 1.0 |
The EV9486-N-00A Evaluation Board isdesigned to demonstrate the performances ofMPS’ MP9486 which is a 4.5V-to-95V-input,1A-output step-down converter.The MP9486 employs hysteresis voltage controlmethod to provide fast response to line or loadtransient. It integrates a high-side high voltagepower MOSFET with a current limit higher than1.7A. MPS’s proprietary feedback control schememinimizes the number of external components.This board is configured for 5V step-downapplication. The circuit requires only a minimalnumber of readily-available, standard, externalcomponents
8V-to-95V Wide Input Range(1)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447714330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 33 | 2.9 | 79 | 11.1 | 1050 | Performance | 2.5 | ||
![]() | 744776133 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 33 | 1.89 | 120 | 13 | 1054 | – | 1.78 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447714330 | SPEC | |
![]() | 744776133 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | Muster |
---|