| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 40-60 V |
| Ausgang 1 | 6 V / 60 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVMPC1100C-54-00A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MPC1100C-54-0002, a high-efficiency, monolithic, non-isolated LLC/DCX power card module with a fixed 10:1 transformer turn ratio. The evaluation board can deliver up to 60A of continuous load current across a wide operating input range. High efficiency can be achieved across a wide output current (IOUT) load range.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300411121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | Beutel | |
![]() | 61301021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 10 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | Beutel | |
![]() | 450301014042 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | 0.5 | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300411121 | SPEC |
![]() | 61301021121 | SPEC |
![]() | 450301014042 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|