| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-24 V |
| Ausgang 1 | 1 V / 1.2 A |
| IC-Revision | 1 |
The mEZD71201A series is an open-frame, 4.5-24V input step-down power module with 1.2A continuous output current and different output voltage options. It provides up to 94% peak efficiency
4.5V to 24V Wide Operating Input1A Load CurrentHiccup Short-Circuit ProtectionOver-/Under-Voltage ProtectionOver-Current ProtectionOver-Temperature ProtectionOpen Design Files and BOM
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 220 nF | ±20% | 16 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 22 µF | ±20% | 10 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74437336047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 5030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 5.7 | 5.2 | 2.8 | – | – | 4.7 | 4.35 | 3.85 | 7.6 | 53 | 25 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012105017 | SPEC | ||
| 885012105012 | SPEC | ||
| 885012208094 | SPEC | ||
| 885012107011 | SPEC | ||
![]() | 74437336047 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|