IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MPM3683-10 | Demoboard EV3683-10-MN-01A

16V, 10A, Step-Down, DC/DC Power Module Evaluation Board

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung4-16 V
Ausgang 13.3 V / 10 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVM3683-10-MN-01A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MPM3683-10, a fully integrated, stepdown DC/DC power module with 10A of continuous output current (IOUT). The MPM3683-10 features a configurable soft start (SS) timer with one capacitor. An open drain power good (PG) signal indicates that the output voltage (VOUT) is within its nominal voltage range. It is recommended to read MPM3683-10 datasheet prior to making any changes to the EVM3683-10-MIN-01A.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage (VIN) Range
  • 2.7V to 16V with External 3.3V Bias
  • 4V to 16V with Internal Bias or External 3.3V Bias
  • Output Voltage (VOUT) Range: 0.6V to 5.5V
  • Differential VOUT Remote Sense
  • Adaptive Constant-On-Time (COT) for UltraFast Transient Response
  • Stable with Zero-ESR Output Capacitor (COUT)
  • Selectable Pulse-Skip Mode (PSM) or
  • Forced Continuous Conduction Mode (FCCM)
  • VOUT Tracking
  • VOUT Discharge
  • Power Good (PG) Active Clamped Low during Power Failure
  • Configurable Soft-Start Time (tSS)
  • Pre-Biased Start-Up
  • Selectable Switching Frequency (fSW):600kHz, 800kHz, and 1000kHz
  • Non-Latch Over-Current Protection (OCP), Under-Voltage Lockout (UVLO), Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection (OVP)
  • Available in an FCM LGA-29 (7mmx7mmx4.4mm) Package

Typische Anwendungen

  • Industrial Systems
  • Buck Power Module
  • Telecom and Networking Systems, Base Stations

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
885012206087SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206042SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)22 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 12 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 12 -40 °C up to +85 °C10000 MΩ 0.5 800 SPDT Lose
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206087SPEC
885012206042SPEC
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

450301014042SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster