IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (104)

Monolithic Power Systems MPM3683 -20 | Demoboard EVM3683-20-MN-00B

2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module Evaluation

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung2.7-16 V
Ausgang 11.2 V / 15 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVM3683-20-MN-00B evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MPM3683-20, a fully integrated, step-down, DC/DC power module with 15A of continuous current.The MPM3683-20 features a configurable soft start time (tSS) with one capacitor. An open drain power good (PG) signal indicates whether the output voltage (VOUT) is within the nominal voltage range. Full protection features include short-circuit protection (SCP), over-current protection (OCP), under-voltage protection (UVP), and over-temperature protection (OTP).It is recommended to read the MPM3683-20 datasheet prior to making any changes to the EVM3683-20-MN-00B.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage (VIN) Range:
  • 2.7V to 16V with External 3.3V VCC
  • 4V to 16V with Internal or External VCC
  • Output Voltage (VOUT) Range: 0.6V to 5.5V
  • 15A Continuous Output Current (IOUT) with a 20A Peak (1)
  • Differential VOUT Remote Sense
  • Adaptive Constant-On-Time (COT) for UltraFast Transient Response
  • Selectable Pulse-Skip Mode (PSM) or Forced Continuous Conduction Mode (FCCM)
  • VOUT Tracking
  • PG Active-Clamped to Low Level during Power Failure
  • Configurable Soft-Start Time (tSS)
  • Pre-Biased Start-Up
  • Selectable Switching Frequency (fSW) from 600kHz, 800kHz, and 1000kHz
  • Non-Latch Over-Current Protection (OCP), Under-Voltage Lockout (UVLO), OverTemperature Protection (OTP), and OverVoltage Protection (OVP)
  • Available in an FCM LGA-29 (7mmx7mmx4.4mm) Package

Typische Anwendungen

  • Buck Power Module
  • Industrial Systems
  • Telecom and Networking Systems, Base Stations

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206042SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)22 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±20% 16 0603 -55 °C up to +85 °C 100.1 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 12 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 12 -40 °C up to +85 °C10000 MΩ 0.5 800 SPDT Lose
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206083SPEC
885012206042SPEC
885012106017SPEC
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

450301014042SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster