| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.2-16 V |
| Schaltfrequenz | 400-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 1.2 V / 25 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVM3690-50A-BF-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MPM3690-50A, a fully integrated, highefficiency, synchronous, dual 25A output current (IOUT), step-down power module. The MPM3690-50A adopts internally compensated constant-on-time (COT) control to provide fast transient response and ease loop stabilization. The operating frequency can be set between 400kHz and 1MHz by connecting a resistor between fSET and AGND. Refer to the MPM3690-50A datasheet for more detailed information. It is recommended to read the datasheet for the MPM3690-50A prior to making any changes to the EVM3690-50A-BF-00A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 33 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206092 | SPEC | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|