| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 4-16 V |
| Ausgang 1 | 3.36 V / 9 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVM54313-BJ-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MPM54313, a triple-output, fully integrated power module with an I2C interface. Each output can support 3A, for a total of 9A. The MPM54313 offers a complete power solution with built-in, on/off sequencing control,configurable soft start (SS), compensation, and various protection thresholds.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Montageart | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 865080449011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | 25 | 2000 | 300 | 360 | 25 | 14 | 8 | 6.5 | – | – | SMT | – | – | V-Chip SMT | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 800 | SPDT | Lose | |
![]() | 61201021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | – | – | – | – | 20.36 | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | THT | 3000 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | – | Tray |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 865080449011 | SPEC | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 61201021621 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Montageart | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|