| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6.5-16 V |
| Schaltfrequenz | 600-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 1.2 V / 12 A |
| Ausgang 2 | 1.8 V / 12 A |
| Ausgang 3 | 5 V / 5 A |
| Ausgang 4 | 3.3 V / 5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVM81204-BC-00A is designed to demonstrate the capabilities of the MPM81204, a quad-output step-down module with dual 12A and dual 5A outputs. It operates at a high efficiency across a wide output current load range. The operation frequency is configurable to 600kHz, 800kHz, or 1000kHz with a single resistor, allowing the frequency to remain constant regardless of the input and output voltages. Four open-drain power good signals indicate whether the outputs are within their normal range. Fully integrated protection features include over-current protection (OCP), over-voltage protection (OVP), and over temperature protection (OTP).
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 47 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206089 | SPEC | ||
| 885012206093 | SPEC | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|