| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 10.8-13.2 V |
| Ausgang 1 | 0.85 V / 200 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVM82504-BH-03A is an evaluation board designed to demonstrate the capabilities of the MPM82504, a fully integrated, high-efficiency, synchronous, quad 25A, step-down power module. The MPM82504 can be paralleled to provide 50A, 75A, or 100A of output current (IOUT).The MPM82504 offers dual input supplies as a simple solution for applications such as PCIe cards. It can be easily configured to select between one or two input rails, depending onthe application’s power requirements.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 33 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 612010235121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.3 | – | – | – | 10 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | THT | 3 | 250 | 20 | max. | – | – | Tray | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206092 | SPEC | ||
![]() | 612010235121 | SPEC | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Montageart | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|