Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.6-36 V |
Schaltfrequenz | 1800-2600 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V |
IC-Revision | 1.0 |
The MPQ2451 is a high frequency, step-down, switching regulator with an integrated high-voltage high-side power MOSFET. It efficiently provides up to a 0.6A output with current-mode control for fast loop response.
The wide 3.3V-to-36V input range accommodates a variety of automotive step-down applications, and the 3μA shutdown-mode quiescent current allows use in battery-powered applications.
The MPQ2451 achieves high power-conversion efficiency over a wide load range by scaling down the switching frequency under light-load condition to reduce the switching and gate driving losses.
Frequency fold-back prevents inductor current runaway during start-up. Thermal shutdown provides reliable, fault-tolerant operation.
The MPQ2451 is available in a cost-effective SOT23-6L package.
90% Efficiency
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 3.3 | 3.5 | 2.75 | 5.45 | 76 | 40 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|