IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (97)

Monolithic Power Systems MPQ2451-5-33

36V, 2.2MHz, 0.6A Step-Down Converter, Available in AEC-Q100

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.6-36 V
Schaltfrequenz1800-2600 kHz
Ausgang 13.3 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The MPQ2451 is a high frequency, step-down, switching regulator with an integrated high-voltage high-side power MOSFET. It efficiently provides up to a 0.6A output with current-mode control for fast loop response.

The wide 3.3V-to-36V input range accommodates a variety of automotive step-down applications, and the 3μA shutdown-mode quiescent current allows use in battery-powered applications.

The MPQ2451 achieves high power-conversion efficiency over a wide load range by scaling down the switching frequency under light-load condition to reduce the switching and gate driving losses.

Frequency fold-back prevents inductor current runaway during start-up. Thermal shutdown provides reliable, fault-tolerant operation.

The MPQ2451 is available in a cost-effective SOT23-6L package.

Eigenschaften

  • Guaranteed Industrial/Automotive Temp. Range Limits
    • 130μA Operating Quiescent Current
    • Wide 3.3V-to-36V Operating Input Range
    • 500mΩ Internal Power MOSFET
    • 2MHz Fixed Switching Frequency
    • Internally Compensated
    • Stable with Ceramic Output Capacitors
    • Internal Soft-Start
    • Precision Current Limit Without Current Sensing Resistor
    • 90% Efficiency

    • Output Adjustable from 0.8V to 0.8∙VIN
    • 6-Lead SOT23 Package

Typische Anwendungen

  • Distributed Power Systems
  • Battery-Powered Systems
  • High-Voltage Power Conversion
  • Automotive Systems
  • Industrial Power Systems

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 3.5 2.75 5.45 76 40 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster