| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-40 V |
| Ausgang 1 | 28 V |
| IC-Revision | 1.0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744311220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.2 | 10.2 | 5.6 | 13 | 11.4 | 52 | Superflux | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 2 | – | – | 3.8 | – | – | – | ||
![]() | 7443551470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.7 | 14.9 | 6 | 15 | 7 | 30 | WE-PERM | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.2 | – | 2 | – | – | 6.2 | – | – | – | ||
![]() | 865080653016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 50 | 2000 | 350 | 460 | 50 | 12 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | Beutel | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744311220 | SPEC | |
![]() | 7443551470 | SPEC | |
![]() | 865080653016 | SPEC | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|