| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.8-36 V |
| Ausgang 1 | 22.5 V / 5 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVQ4242B-VE-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MPQ4242B-AEC1, a fully integrated power delivery (PD) solution for USB Type-C sourcing ports. It includes a buck-boost converter with four integrated power switches and a USB PD controller.The MPQ4242B-AEC1’s USB Type-C port supports USB PD revision 3.1 with a programmable power supply (PPS). It is backwards compatible with dedicated charging port (DCP) schemes for battery charging specification BC1.2, Apple 3A divider mode, and 1.2V/1.2V mode. The MPQ4242B-AEC1 also supports QC2.0/3.0 and Huawei fast charge protocol (FCP) mode.It is recommended to read the MPQ4242B-AEC1 datasheet prior to making any changes to the EVQ4242B-VE-00A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 6 | – | – | – | Beutel | 3 | 2 | Single | Stiftleiste | Gerade | 2 | |
![]() | 62000411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 8 | – | – | – | Beutel | 4 | 2 | Single | Stiftleiste | Gerade | 2 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206059 | SPEC | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000411121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|