| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.3-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 1 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVQ4321-D-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MPQ4321, a 350kHz to 2.5MHz configurablefrequency, synchronous, step-down switching regulator with integrated, internal high-side MOSFETs (HS-FETs) and low-side MOSFETs (LS-FETs).
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 600 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792097 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | 1500 | 1800 | 70 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006051 | SPEC | ||
![]() | 742792097 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|