IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (98)

Monolithic Power Systems MPQ4322C | Demoboard EVQ4322C-D-00A

EVQ4322C-D-00A – 36V, 2A, SYNC BUCK CONVERTER EVAL BOARD, AEC-Q100

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.3-36 V
Ausgang 15 V / 2 A
IC-RevisionRev. 1.0

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQRISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
885012006051SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 pF ±5% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
742792063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0805 -55 °C up to +125 °C 2 1.2 0.9 0.5 60 90 500 MHz 3000 0.025 High Current
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012006051SPEC
742792063SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQRISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster