Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-18 V |
Schaltfrequenz | 200-1000 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 10 A |
IC-Revision | 1.31 |
The MPQ8636-10/MPQ8636H-10 is a fullyintegrated, high-frequency, synchronous, rectified,step-down, switch-mode converter. It offers a very compact solution to achieve either a 10A output current over a wide input supply range, with excellent load and line regulation. The MPQ8636-10/MPQ8636H-10 operates at high efficiency over a wide output-current–load range
Wide 4.5V-to-18V Operating Input Range
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744325072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.72 | 37.8 | 14 | 35 | 1.3 | 115 | Superflux | ||
![]() | 744325180 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.8 | 22.1 | 7 | 18 | 3.5 | 70 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|