IC-Hersteller Navitas Semiconductor Inc

IC-Hersteller (97)

Navitas Semiconductor Inc NVE029B1 | Demoboard NVE031E

Details

TopologieLLC Resonanzwandler

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 8.5 14 Lose
7447012SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 18 10.7 110 2.9 0.07
860020574012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 35 -40 °C bis zu +105 °C 3.5 11.5 Ammopack 2000 255 77 12 8
860020475016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF 25 -40 °C bis zu +105 °C 5 16 Ammopack 2000 520 170 14 10
750317229SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer 26.5 32.1 11 Tray 190
750317297SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor 26.5 31.2 11 Tray 77.5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324024003SPEC
7447012SPEC
860020574012SPEC
860020475016SPEC
750317229SPEC
750317297SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster