Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 0.65-2.24 V |
Ausgang 1 | 0.85 V / 4 A |
IC-Revision | 1.1 |
The PCA9451A is a single chip Power Management IC (PMIC) designed to support the i.Mx 93x processors family in both 1 cell Li-ion and Li-polymer battery portable application and 5 V adapter non-portable applications.This document is the user manual for the PCA9451A evaluation kit. It is intended for the engineers involved in the evaluation, design, implementation, and validation of this single power management-integrated circuit PCA9451A.The PCA9451A-EVK user manual covers information regarding connecting the hardware, installing the software and tools, configuring the environment and using the kit.This customer evaluation board provides full access to all the features in the PCA9451A device.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 416131160801 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | 1 | 2.44 | Ja | 1 | – | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | 5.08 | – | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | 7.62 | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | 7.62 | – | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61301621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | 20.32 | – | 16 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 416131160801 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 61300621121 | SPEC |
![]() | 61301621121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|