IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (97)

NXP TEA2017 | Demoboard TEA2017DK1003

TEA2017 PFC + LLC Resonant Power Supply Development Kit

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 112 V

Beschreibung

The TEA2017DK1003 demo kit combines the RDK01DB1563, TEA2017DK1002 and TEA2017DB1580 demo kits in a single box. The TEA2017AAT is a digital configurable LLC and PFC combo controller for high-efficiency resonant power supplies. It includes both the LLC controller and PFC controller functionality.

Eigenschaften

  • Output 12 V/20 A
  • Input voltage range 90 V-264 V
  • DCM/QR/CCM fixed frequency mode PFC controller
  • Excellent PF and THD performance
  • Integrated X-capacitor discharge without additional external componentsPower good functionDigital configurableSynchronous rectifier at secondary side

Typische Anwendungen

  • computing, All-In-One, gaming, 4K/8K LED TV’s
  • LED lighting

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
7447070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 100 6 0.035
750315374SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Transformer
750318456SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Artikel Nr. Daten­blatt
7447070SPEC
750315374SPEC
750318456SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster