| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| IC-Revision | 0,1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324025017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Lose | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860020572003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 10 µF | 35 | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 12 | – | – | 2000 | 46 | 3.5 | 5 | ||
![]() | 861011485015 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 180 µF | 450 | – | – | – | – | 10 | 35 | – | – | Tray | ±20% | 30.0 x 35.0 | -25 °C up to +85 °C | 20 | – | – | 2000 | 1580 | 1620 | 30 | ||
| 885012207066 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 10 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | |||
| 885012207067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 15 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | |||
| 885012207072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 100 nF | 25 | – | – | – | 5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | |||
| 885012207078 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 1 µF | 25 | – | – | – | 0.5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | |||
| 885012207079 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | 2.2 µF | 25 | – | – | – | 0.05 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890324025017 | SPEC | |
![]() | 860020572003 | SPEC | |
![]() | 861011485015 | SPEC | |
| 885012207066 | SPEC | ||
| 885012207067 | SPEC | ||
| 885012207072 | SPEC | ||
| 885012207078 | SPEC | ||
| 885012207079 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|