IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi FAN53555 | Demoboard FAN53555UCX

FAN53555: 5 A, 2.4 MHz, Digitally Programmable TinyBuck™ Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-5.5 V
Ausgang 15 A
IC-Revision5

Beschreibung

The FAN53555 is a step-down switching voltage regulator that delivers a digitally programmable output from an input voltage supply of 2.5 V to 5.5 V. The output voltage is programmed through an I2C interface capable of operating up to 3.4 MHz.Using a proprietary architecture with synchronous rectification, the FAN53555 is capable of delivering 5 A continuous at over 80% efficiency, while maintaining over 80% efficiency at load currents as low as 10 mA. Pulse currents as high as 6.5 A can be supported by the 05 option. The regulator operates at a nominal fixed frequency of 2.4 MHz, which reduces the value of the external components to 330 nH for the output induction and as low as 20 µF for the output capacitor. Additional output capacitance can be added to improve regulation during load transients without affecting stability. Inductance up to 1.2 µH may be used with additional output capacitance.At moderate and light loads, Pulse Frequency Modulation (PFM) is used to operate in Power-Save Mode with a typical quiescent current of 60 µA. Even with such a low quiescent current, the part exhibits excellent transient response during large load swings. At higher loads, the system automatically switches to fixed-frequency control, operating at 2.4 MHz. In Shutdown Mode, the supply current drops below 1 µA, reducing power consumption. PFM Mode can be disabled if constant frequency is desired. The FAN53555 is available in a 20-bump, 1.6 x 2 mm, WLCSP.

Eigenschaften

Fixed-Frequency Operation: 2.4 MHz

Best-in-Class Load TransientContinuous Output Current Capability: 5 APulse Current Capability: 6.5 A (05 Option)2.5 V to 5.5 V Input Voltage RangeDigitally Programmable Output Voltage:00/01/03/05/08 Options: 0.60-1.23 V in 10 mV Steps04/042 Option: 0.603-1.411 V in 12.826 mV StepsProgrammable Slew Rate for Voltage TransitionsI2C-Compatible Interface Up to 3.4 MbpsPFM Mode for High Efficiency in Light LoadQuiescent Current in PFM Mode: 60 µA (Typical)Internal Soft-StartInput Under-Voltage Lockout (UVLO)20-Bump Wafer-Level Chip Scale Package (WLCSP)Thermal Shutdown and Overload Protection

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
744373240033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.33 10.5 11.2 22 8.6 143 SMT
744373240047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 0.47 8.7 10.4 19.6 14 122 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744373240033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744373240047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster