Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 42.5-57 V |
Ausgang 1 | 3.3 V / 27 A |
IC-Revision | 0.1.0 |
GreenBridge™ FDMQ8205 evaluation board highlights the polarity protection bridge at input of PoE (Power over Ethernet) PD (Power device) so that the input will be insensitive to the polarity of a power source coupled to the device. The device itself may be sensitive to the polarity of the power source, but bridge rectifier can be configured to provide the proper polarity to the device when the polarity of the power source is reversed. GreenBridge replaces the conventional diode bridge to reduce the power dissipation caused by the large voltage drop of a diode bridge, resulting in a high efficiency power device while not compromising IEEE802.3af/at. The small package size of MLP4.5x5 reduces PCB area and increases power density.
Active MOSFET bridge with low forward drop to replace conventional diode bridge IEEE802.3af/at compliant
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Montageart | Anwendungssystem | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61500814221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 8P8C Tab Down | 8P8C | Down | Nein | THT | CAT 3 | – | – | 1.5 | – | – | – | – | |
![]() | 749251100 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CST Stromwandler | – | – | – | SMT | – | 2000 | 1:100 | 20 | 50 | 500 | 0.75 | 5.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61500814221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 749251100 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Montageart | Anwendungssystem | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Muster |
---|