IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi LV8121V | Demoboard LV8121VSLDGEVK

Three-Phase Brushless Motor Driver

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision0907

Beschreibung

The LV8121V is a three-phase brushless motor driver that uses a PWM drive technique. The motor speed is controlled by changing the PWM duty that based on an analog voltage input. This motor driver includes an automatic return constraint protection circuit and is optimal for driving fan motors.

Eigenschaften

  • PWM control based on an analog voltage input (the CTL voltage), synchronous rectification
  • One Hall-effect sensor FG output
  • Automatic return constraint protection circuit (ON/OFF=1/15)
  • Start/Stop switching circuit, Forward/Reverse switching circuit
  • Current limiter circuit, Low-voltage shutdown protection circuit, Thermal shutdown protection circuit

Typische Anwendungen

  • Pump
  • Fan for Consumer electronics / Fan for White goods
  • Office equipment

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster
885012205062SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1.5 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)2.2 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205067SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012205054SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)47 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
865080645012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF ±20% 50 6.3 x 7.7 -55 °C up to +105 °C 122.12766 MΩ 7.7 6.6 15" Tape & Reel 2000 230 700 23.5 6.3
61302421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 30.48 Beutel 24 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3
61301211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 30.48 Beutel 12 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012205062SPEC
885012205063SPEC
885012205067SPEC
885012205054SPEC
885012206076SPEC
865080645012SPEC
61302421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Muster