IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi LV8548MC | Demoboard ONSEC-19-004

Motor Driver, Forward / Reverse, Low-Saturation Voltage, 12 V

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The LV8548MC is a 2-channel low saturation voltage forward/reverse motor driver IC. It is optimal for motor drive in 12V system products and can drive either two DC motors, one DC motor using parallel connection, or it can drive a stepping motor in Full-step and Half-step.

Eigenschaften

  • DMOS output transistor adoption (Upper and lower total RON = 1Ω typ)
  • Current consumption 0 when standby mode
  • 4V to 16V Operating supply voltage range (The control system power supply is unnecessary.)
  • VCC max = 20V, IO max = 1A
  • The compact package (SOIC10) is adopted.
  • It is possible to connect in parallel. (parallel, connection of drive channel)
  • Pin compatible with LB1948MC
  • Built-in brake function

Typische Anwendungen

  • Refrigerators, label printer, vacuum cleaner, TOY
  • POS printer
  • Time recorder,

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
TiCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
AusführungArbeitsspannung
(V (DC))
AnwendungInterface typGenderMontageartIR 1
(A)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 1.6 Tape and Reel SMT 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 1.6 Tape and Reel SMT 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 1.6 Tape and Reel SMT 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 1.6 Tape and Reel SMT 0.7
782853221SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 220 290 2000 0.05 Hochstrom 2 SMT 0.9
860020573008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren 11100 µF 35 2000 160 35 12 2.5 6.3 Ammopack
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks 5000 Abgewinkelt Beutel 2 5.5 30 THT 5
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm 50 12 Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
970300365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 6 30 M3 Beutel
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3000 Gerade 5.08 2.54 Beutel 2 250 Stiftleiste THT Single
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1000 Horizontal Tape and Reel & Mylar 5 Mit Pads & Pegs 30 Mini USB 2.0 Type B Buchse SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060RS75000SPEC
782853221SPEC
860020573008SPEC
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

434153017835SPEC
970300365SPEC
61300211121SPEC
65100516121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
TiCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
AusführungArbeitsspannung
(V (DC))
AnwendungInterface typGenderMontageartIR 1
(A)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster