| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.1 |
AEC-Q100 qualified and PPAP capable Operating junction temperature up to 175ºC Operating voltage range from 5.5V to 20V with tolerance from 4.5V to 40V Embedded proprietary sensor-less commutation control Integrated gate drivers for driving six N-MOSFETs Two-stage charge pump for continuous 100% duty-cycle peration On-chip OTP memory for storing system parameters In-built LIN transciever and Watchdog timer SPI interface for real-time parameterization and diagnostic Integrated 5V/3.3V regulator output for external circuit Supports open-loop as well as closed-loop speed control Configurable speed setting and PI control coefficients
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | IR (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012207098 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012207075 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 330 nF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012208064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.15 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
| 885012209027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 865060645008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 47 µF | ±20% | 50 | 6.3 x 7.7 | -55 °C up to +105 °C | 12 | 2.12766 MΩ | – | 7.7 | 6.6 | – | – | 2000 | 185 | 680 | 23.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5.5 | Abgewinkelt | 5 | 30 | – | – | Beutel | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | 800 | SPDT | Lose |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206065 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012207098 | SPEC | ||
| 885012207075 | SPEC | ||
| 885012208064 | SPEC | ||
| 885012209027 | SPEC | ||
![]() | 865060645008 | SPEC | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | IR (A) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|