IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCD98010 | Demoboard STR-NCD98010-GEVK

STR-NCD98010-GEVK: Strata Enabled NCD98010 12-bit SAR ADC Evaluation Board

Details

TopologieADC

Beschreibung

The STR-NCD98010-GEVB provides an evaluation board for the NCD98010 driver using Strata Developer Studio. The NCD98010 is a ultra low power 12-bit SAR ADC that can run at up to 2MSPS. The NCD98010 comes in a small 1.5mm x 1.5mm DFN package. This evaluation board is used with Strata to control the NCD98010 and to provide dynamic performance metrics for different clock speeds and supply voltages. See the Strata webpage at www.onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • 12-bit Analog to Digital Conversion
  • Fully Differential Input
  • Low 2pF Input Capacitance
  • Digital SPI Interface
  • Available in Signed and Unsigned Output Formats
  • Split Analog / Digital Supplies
  • Digital and Analog Supplies can be -Supplied Separately from 1.65V to 3.6V
  • Low Power Consumption
  • 7uA at 100 kSPS
  • Analog Current Consumption CAN to go down to nano-amps with Slower Clock RatesSmall Package Size
  • 1.5 x 1.5 mm 8-pin X2QFN
  • Pre-Calibrated

Typische Anwendungen

  • Battery-Powered Equipment
  • Level Sensors
  • Portable Medical Equipment, Wearable Fitness Devices
  • Motor Controls
  • Glucose Meters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 10 M3 M3 6 Beutel
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 15.24 Gerade Stiftleiste 6 THT 250 Beutel 2.54 Single 3
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm Tape and Reel 0.05 1.7 350 200000 Blau Nein nicht spezifiziert
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Mini USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar 1
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060RS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060BS75000SPEC
971100365SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

434153017835SPEC
65100516121SPEC
709940300SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Schlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster