Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 28 V / 0.35 A |
Ausgang 2 | 20 V / 0.5 A |
IC-Revision | 3 |
The NCL30085 is a power factor corrected flyback controllertargeting isolated and non−isolated constant current LED drivers. Thecontroller operates in a quasi−resonant mode to provide optimalefficiency. Thanks to a novel control method, the device is able totightly regulate a constant LED current from the primary side. Thisremoves the need for secondary side feedback circuitry, biasing and anoptocoupler.
The device is highly integrated with a minimum number of externalcomponents. A robust suite of safety protection is built in to simplifythe design. This device is specifically intended for very compact,space efficient designs and supports 3 levels of log step dimmingwhich allows light output reduction by toggling the main AC switchon and off to signal the controller to reduce the LED current pointdown to 5% of full load.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1500 | 0.19 | 0.2 | 8 | 1.8 | Schrumpfschlauch | ||
![]() | 7447720222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 2200 | 0.29 | 0.35 | 4.73 | 1.1 | Gestanzt | ||
7508112342 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer, WE-UNIT | – | – | – | – | – | – | ||
750871144 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC | |
![]() | 7447720222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
7508112342 | SPEC | – | |
750871144 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|