Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Ausgang 1 | 28 V / 0.35 A |
This manual covers the specification, theory of operation, testing and construction of the NCL30085/88FLYGEVB evaluation board. The NCL30085/88 board demonstrates a 10 W high PF isolated flyback LED driver in a typical A19 outline. The 2 evaluation boards are nearly identical in construction except for the controller and Vcc bulk capacitor. The NCL30088 controller is a non−dimmingversion while the NCL30085 supports 3 levels of step dimming.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 1500 | 0.19 | 0.2 | 8 | 1.8 | Schrumpfschlauch | ||
7508112342 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer, WE-UNIT | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447462152 | SPEC | |
7508112342 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|