| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 100-265 V |
| Ausgang 1 | 40 V / 1.5 A |
This manual covers the specification, theory of operation, testing and construction of the NCL30388LED1GEVB demonstration board.The NCL30388 board demonstrates an isolated Primary SideRegulation 60 W high PF flyback LED driver for a typical troffer application.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | – | 12.6 | Karton | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691101710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | 5 | 15 | – | 12.6 | Karton | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 890334023025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 150 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | 13 | 7 | 12 | Lose | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334025039 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 470 nF | 310 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 18 | 8 | 14 | Lose | ±10% | Raster 15 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744779100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6.5 | – | – | 6065 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 10 | 1.85 | 2.5 | 0.05 | 28 | Gestanzt | – | – | – | – | ||
![]() | 860160680034 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 1000 µF | 50 | – | – | – | – | 7.5 | 25 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 2676 | 500 | 16 | ||
| 885012207094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 220 nF | 50 | – | – | – | 2.3 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 750342613 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
![]() | 691101710003 | SPEC | – |
![]() | 890334023025 | SPEC | |
![]() | 890334025039 | SPEC | |
![]() | 744779100 | SPEC | |
![]() | 860160680034 | SPEC | |
| 885012207094 | SPEC | ||
| 885012207100 | SPEC | ||
| 750342613 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|