IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCN26010 | Demoboard NCN26010XMNEVB

NCN26010XMNEVB 10BASE-T1S MACPHY

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The NCN26010XMNEVB is a PCB designed to allow customers access to onsemi's NCN26010SPI enabled 10BASE-T1S MACPHY. Its main purpose is to demonstrate the MACPHYs basicfunctionality and doubles as a lab tool to allow customers to develop their own embeddedsoftware drivers for the NCN26010 device.

Eigenschaften

  • 10BASE−T1S – IEEE 802.3cg Compliant
  • 3.3 V Supply Voltage
  • Two Configurable Digital Outputs that can Drive Low Current LEDs
  • Low Profile 4 mm x 4 mm QFN 32 / TQFP32 (5 mm x 5 mm)
  • Integrated MAC and 10BASE−T1S PHY
  • Open Alliance Compatible SPI Interface for Exchanging Configuration and Data Frames to Host
  • Supports IEEE802.3 CSMA/CD Collision Detection
  • Physical Layer Collision Avoidance (PLCA) through Local Configuration for Collision−Free Operation on a Shared Medium (Multi Drop)
  • Enhanced Noise Immunity Mode, Allowing Communication at Noise Levels Exceeding IEEE 802.3cg Specifications
  • Supports >8 Nodes over >25 m UTP Cable - Fast Startup: <100 ms
  • Support for Bootstrap in Isolated Mode
  • These are Pb−Free Devices

Typische Anwendungen

  • Industrial Automation, Home / Building Control, Security and Field Instrumentation
  • Sensor Interfacing

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(mm)
Brennbarkeitsklasse Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 1.6
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 1.6
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 1.6
97790603111SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz 6 UL94 V-2
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(mm)
Brennbarkeitsklasse Muster