Topologie | Sonstige Topologie |
The NCN51XX10GEVB Evaluation Board is the idealsolution for developing your KNX application with anON Semiconductor KNX transceiver. The evaluation boardcontains the KNX transceiver which handles thetransmission and reception of data on the bus. It will alsogenerate all necessary voltages to power the board andexternal loads.The NCN51XX10GEVB Evaluation Board assures safecoupling to and decoupling from the KNX bus. Busmonitoring warns the external microcontroller for loss ofpower so that critical data can be stored in time.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744787221 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2SR SMT-Speicherdrossel | 220 | 0.58 | 896 | 3.5 | SMT | 2 | – | 4.8 | – | – | 0.67 | – | ||
![]() | 61302421021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header | – | – | – | – | – | 24 | Dual | – | Pin Header | Angled | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744787221 | SPEC | |
![]() | 61302421021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|