IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCN5121 | Demoboard NCN512110GEVB

NCN51XX10GEVB Evaluation Board User'sManual

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The NCN51XX10GEVB Evaluation Board is the idealsolution for developing your KNX application with anON Semiconductor KNX transceiver. The evaluation boardcontains the KNX transceiver which handles thetransmission and reception of data on the bus. It will alsogenerate all necessary voltages to power the board andexternal loads.The NCN51XX10GEVB Evaluation Board assures safecoupling to and decoupling from the KNX bus. Busmonitoring warns the external microcontroller for loss ofpower so that critical data can be stored in time

Eigenschaften

  • 9,600 baud KNX Communication Speed
  • Supervision of KNX Bus Voltage
  • High Efficient 1.2 V to 21 V Selectable DC−DC
  • Monitoring of Power Regulators
  • No Additional Power Supply Required
  • Buffering of Sent Data Frames (Extended FramesSupported)
  • Selectable UART or SPI Interface to Host Controller
  • Selectable UART and SPI Baud Rate to Host Controller
  • Optional CRC on UART to the Host
  • Optional MARKER Character to the Host
  • Optional Direct Coupling of RxD and TxD to Host(Analog Mode)
  • Auto Polling (Optional)
  • Temperature Monitoring
  • Operating Temperature Range of −40°C to +105°C
  • Converter to Drive External Loads

Typische Anwendungen

  • Home Automation / Smart Building

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
744787221SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2SR SMT-Speicherdrossel 220 0.58 896 3.5 SMT 2 4.8 0.67
61302421021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header 24 Dual Pin Header Angled 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744787221SPEC
61302421021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
VersionPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster