Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 3.3-30 V |
The NCN5140S System−In−Package (SIP) is a highly integrated KNX® solution, requiring a minimal external BoM. The NCN5140TSCGEVB and NCN5140BSCGEVB are two certifiedhardware designs using the NCN5140S. These offer a fully featured 8−button switch application with RGB LEDs. Either touch or tactile buttons are used.Both designs went through CE certification and are fully compliant with the KNX standard.A binary containing the appropriate application software is downloadable from the ON Semiconductor1 website. Afterprogramming the binary, a fully compliant and pre−certified KNX−application is achieved.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430181038816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 4.5x4.5 mm with Height 3.8mm | 3.8 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | |
![]() | 430182070816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | 7 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 430181038816 | SPEC |
![]() | 430182070816 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster |
---|