IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP1034 | Demoboard STR-10-16V-BLDC-MDK-GEVB

600W, 10-16V Motor Development Kit

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung10-16 V

Beschreibung

The STR-10-16V-BLDC-MDK-GEVK is a comprehensive motor development kit and a reference design for drive low voltage 3-phase BLDC motors. The power board consists of 6 NTMFS4C302N MOSFETs for the inverter stage and NCP1034 PWM synchronous buck controller for power conversion. The 3-phase power board is rated for a maximum of 16V DC and consists of all necessary system blocks for a BLDC motor driver. As part of the motor development kit, the power board is compatible with the power Universal controller board enabling high-end control strategies and AI capabilities for industrial motor control.

Eigenschaften

  • Power board for Motor Development Kit (MDK)
  • Compatible with the Universal Controller Board (UCB) FPGA/ARM
  • Fully compatible with Xilinx® development tools for Zynq®-7000
  • Strata Enabled
  • Downloadable Trapezoidal control use cases for the UCB
  • VIN: 10V - 16V DC
  • Compatible with three-phase BLDC motors
  • Over current protection (OCP), Over voltage protection (OVP)
  • Plug-in connector interface for MCU cards (Arduino DUE footprint)
  • Sensored Trapezoidal control strategy implemented
  • Strata enabled and available for a quick-start evaluation
  • Xilinx® development tools and environments are available for the MDK, such as Vitis and Vivado to program the FPGA

Typische Anwendungen

  • Robotics, Power Tools, Fans and other low voltage motor applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
W
(mm)
H
(mm)
Tl
(mm)
Pins
(pcs)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
BrennbarkeitsklasseCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0.8 0.7 SMT Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.8 0.7 SMT Tape and Reel
97790503211SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz 5 UL94 V-0 Lose
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 2 THT 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
74437349220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 7.3 6.6 4.8 22 2.75 4.15 8.5 170 8 SMT
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 3 THT 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
970130365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 13 M3 6 UL94 HB Beutel
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 UL94 HB Beutel
860040580019SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 35.52700 µF 35 10000 3500 945 12 7.5 16 Ammopack
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 12 0.5 800 SPDT Lose
74651194SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRSH REDCUBE THR with external thread M4 10 8.5 5 9 THR 85 Lose
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 2.4 5.5 UL94 V-2 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
W
(mm)
H
(mm)
Tl
(mm)
Pins
(pcs)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
BrennbarkeitsklasseCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster