IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP1034 | Demoboard STR-100V-BUCK-NCP1034-GEVB

NCP1034 100V Buck Converter Strata Enabled

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung100 V
Ausgang 12 A

Beschreibung

The STR-100V-BUCK-NCP1034-GEVB provides an easy to use evaluation board for NCP1034, high voltage PWM controller designed for high performance synchronous Buck DC-DC applications. Within Strata, users can monitor telemetry such as voltage/current for all major power rails, interrupt statuses for each power rail, and controls for soft start, output voltage adjustment, and more. In addition to access to datasheets, BOMs, schematics, and other collateral, they may need. See the Strata webpage at www.onsemi.com/strata for more details!

Eigenschaften

  • VIN Range up to 100V
  • Programmable Switching Frequency up to 500kHz
  • 2A Output Drive Capability
  • Programmable Soft Start
  • Adjustable Output Voltage
  • External Frequency Synchronization

Typische Anwendungen

  • Distributed Point of Load Power Architectures, General High Voltage DC-DC Converters
  • Embedded Telecom Systems, Networking and Computing

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT Tape and Reel 0.7
782853221SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 2 220 290 2000 0.05 Hochstrom SMT 0.9
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 3000 Gerade THT Stiftleiste 2 250 Beutel 2.54 Single
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 7.62 3000 Gerade THT Stiftleiste 3 250 Beutel 2.54 Single
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 10.16 3000 Gerade THT Stiftleiste 4 250 Beutel 2.54 Single
744373965101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 13.65 100 3.2 3.45 6.8 165 2.4 SMT 6.2
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 Beutel
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1000 Horizontal SMT Mini USB 2.0 Type B Mit Pads & Pegs Buchse 5 30 Tape and Reel & Mylar
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 Beutel 2.4
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
AnwendungInterface typAusführungGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
Muster