Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 16-30 V |
The STR-16-30V-BLDC-MDK-GEVB is a comprehensive motor development board and a reference design for drive low voltage 3-phase BLDC motors. The power board consists of 6 NTMFS5C604NL MOSFETs for the inverter stage and NCP1034 PWM synchronous buck controller for power conversion. The 3-phase power board is rated for a maximum of 30V DC and consists of all necessary system blocks for a BLDC motor driver. As part of the motor development kit, the power board is compatible with the power Universal controller board enabling high-end control strategies and AI capabilities for industrial motor control. The complete kit is Strata enabled and the graphical user interface can be used to set control parameters for the motor drive.The STR-16-30V-BLDC-MDK-GEVB comprises of the 1kW, 30V power board and hardware adapter for the UCB (Universal Controller Board)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | To | Ti | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | W (mm) | Tl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Brennbarkeitsklasse | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 1.6 | – | – | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | – | ||
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 1.6 | – | – | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | 0.7 | – | – | – | ||
![]() | 97790503211 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UL94 V-0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lose | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | – | Beutel | 2 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | |
![]() | 74437349330 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 7.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.6 | – | 33 | 2.45 | 2.6 | 4.75 | 200 | 7.5 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | – | – | – | ||
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | – | Beutel | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 3 | |
![]() | 970130365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | 13 | – | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | UL94 HB | – | – | – | -30 °C bis zu +110°C | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 971150365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | 15 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | UL94 HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 860080680023 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 820 µF | 50 | 5000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2960 | 410 | 8 | 7.5 | 16 | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 800 | SPDT | Lose | – | – | – | – | – | 0.5 | |
![]() | 74651194 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRSH REDCUBE THR with external thread | – | M4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lose | 9 | – | 8.5 | – | – | 85 | |
![]() | 709940300 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards | – | – | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | UL94 V-2 | – | – | – | -30 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | 2.4 | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 97790503211 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 74437349330 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 970130365 | SPEC | – |
![]() | 971150365 | SPEC | – |
![]() | 860080680023 | SPEC | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 74651194 | SPEC | – |
![]() | 709940300 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | To | Ti | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | W (mm) | Tl (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Brennbarkeitsklasse | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
---|