IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP1034 | Demoboard STR-30-60V-BLDC-MDK-GEVB

STR-30-60V-BLDC-MDK-GEVB: 1kW, 30-60V Motor Development Board

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung30-60 V

Beschreibung

The STR-30-60V-BLDC-MDK-GEVB is a comprehensive motor development board and a reference design for drive low voltage 3-phase BLDC motors. The power board consists of 6 NTMFS6H800N MOSFETs for the inverter stage and NCP1034 PWM synchronous buck controller for power conversion. The 3-phase power board is rated for a maximum of 60V DC and consists of all necessary system blocks for a BLDC motor driver. As part of the motor development kit, the power board is compatible with the power Universal controller board enabling high-end control strategies and AI capabilities for industrial motor control. The complete kit is Strata enabled and the graphical user interface can be used to set control parameters for the motor drive.The STR-30-60V-BLDC-MDK-GEVB comprises of the 1kW, 60V power board and hardware adapter for the UCB (Universal Controller Board)

Eigenschaften

  • Power board for Motor Development Kit (MDK)
  • Compatible with the Universal Controller Board (UCB) FPGA/ARM
  • Fully compatible with Xilinx® development tools for Zynq®-7000
  • Strata Enabled
  • Downloadable Trapezoidal control use cases for the UCB
  • VIN: 30V - 60V DC
  • Compatible with three-phase BLDC motors
  • Over current protection (OCP), Over voltage protection (OVP)
  • Plug-in connector interface for MCU cards (Arduino DUE footprint)
  • Sensored Trapezoidal control strategy implemented
  • Strata enabled and available for a quick-start evaluation
  • Xilinx® development tools and environments are available for the MDK, such as Vitis and Vivado to program the FPGA

Typische Anwendungen

  • Industrial drives and Robots, Automated Guided Vehicles, Power Tools, Fans, Pumps, and Compressors

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
BrennbarkeitsklasseCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT 0.7 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 1.6 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT 0.7 Tape and Reel
97790503211SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz 5 UL94 V-0 Lose
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5.08 THT 2.54 2 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
74437349470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 7.3 47 1.9 1.8 3.4 330 7.3 SMT 4.8
970130365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 13 M3 6 UL94 HB Beutel
971150365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 15 M3 M3 6 UL94 HB Beutel
860040880011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren 35.5470 µF 100 10000 1880 470 9 7.5 16 Ammopack
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 12 0.5 800 SPDT Lose
709940300SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards M3 5.5 UL94 V-2 2.4 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
ToTiλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartSchlüsselweite
(mm)
BrennbarkeitsklasseCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackung Muster