Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 12 V / 0.15 A |
IC-Revision | 1 |
The NCP1060 integrate a fixed frequency current mode controller with a 700 V MOSFET. Available in a PDIP−7 and SOIC-10 package, the NCP1060 offer a high level of integration, including soft−start, frequency−jittering, short−circuit protection, skip−cycle, adjustable peak current set point, ramp compensation, and a Dynamic Self−Supply (eliminating the need for an auxiliary winding).Unlike other monolithic solutions, the NCP1060 is quiet by nature: during nominal load operation, the part switches at one of the available frequencies (60 or 100 kHz). When the output power demand diminishes, the IC automatically enters frequency foldback mode and provides excellent efficiency at light loads. When the power demand reduces further, it enters into a skip mode to reduce the standby consumption down to a no load condition.Protection features include: a timer to detect an overload or a short−circuit event, Overvoltage Protection with auto−recovery and AC input line voltage detection (A version).The ON proprietary integrated Over Power Protection (OPP) lets you harness the maximum delivered power without affecting your standby performance simply via external resistors.The NCP1060/NCP1063 family can be seamlessly used both in non-isolated and in isolated topologies.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | Anwendung | VDE-Zulassung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 768772102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | 1000 | 0.5 | 0.55 | 2.08 | 1.8 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 768775312 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage) | 1200 | 0.28 | 0.28 | 4.5 | 2.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 820572711 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | THT | 275 | 350 | 430 | 1200 | 33 | 0.25 | 230 VAC | Ja |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 768772102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 768775312 | SPEC | – |
![]() | 820572711 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | Anwendung | VDE-Zulassung | Muster |
---|