IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP1060 | Demoboard DN05080/D

NCP1060, 12 Vout, 2W Off-line Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 112 V / 0.16 A
Ausgang 216 V / 0.16 A

Beschreibung

NCP1060, 12 Vout, 2W Off-line Buck Regulator.This design note describes a very simple, low power, constant voltage output buck power converter intended for powering electronics for power goods, electrical meters and industrial equipment where isolation from the AC mains is not required. The switching element in the converter is ON Semiconductor’s NCP106x series of monolithic switchers. In this reference design, the NCP1060 is utilized with a 60 kHz switching frequency and a maximum output current of 150 mA.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster
768772102SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1000 0.5 0.55 2.08 1.8 THT
768775312SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage) 1200 0.28 0.28 4.5 2.1 SMT
820572711SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VD Disk Varistor THT 275 350 430 1200 33 0.25 Ja
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
768772102SPEC
768775312SPEC
820572711SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
MontageartVRMS
(V)
VDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
PDiss
(W)
VDE-Zulassung Muster